Roulements rigides à billes série -ZNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6211 -ZNR

Référence pièce
6211 -ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Grooved Précision (JIS) Grade 6
Bague externe With Outer Ring Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316577738059 Étanchéité Couvercle d'un côté
Plage de température -20 à +150°C Poids(g) 619.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série -ZNR, le numéro d'article est le suivant: 6211 -ZNR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6211 -ZNR.

Assistance technique