Roulements rigides à billes série ZZN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6004 -ZZN

Référence pièce
6004 -ZZN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Grooved Précision (JIS) Grade 5
Bague externe With Outer Ring Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316570666458 Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 70.0

Assistance technique