Roulements-inserts série VP076

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YAT206 VP076

Référence pièce
YAT206 VP076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.06 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
EAN 7316570487855 Fixation Broches filetées Bague intérieure Bague intérieure débordante d’un seul côté
Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 252.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts série VP076, le numéro d'article est le suivant: YAT206 VP076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAT206 VP076.

Assistance technique