Roulements à billes à auto-alignement série ETN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1206 ETN9
1302 ETN9
2205 ETN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

23.91 €

1 12 jours 7316576622243216.0

40.79 €

1 17 jours 731657660860587.0

28.98 €

1 17 jours 7316576623127150.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 to +120 °C

Assistance technique