Roulements à billes à auto-alignement série K.C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1216 K.C3
1217 K.C3
1222 K.C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

124.35 €

1 12 jours 73165766085821624.0

166.57 €

1 17 jours 73165766050792000.0

356.63 €

1 4 jours 73165776640375050.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique