Roulements à billes à auto-alignement série K.ETN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1208 K.ETN9C3
1311 K.ETN9C3
2209 K.ETN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

36.80 €

1 17 jours 7316576626562405.0

106.08 €

1 17 jours 73165766258311515.0

56.15 €

1 17 jours 7316576620560534.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 to +120 °C

Assistance technique