Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7012 CD/P4A
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 4 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposition | Roulement universel simple | Cage | Cage en polyamide | Angle de contact | 15 degrés |
EAN | 7316570055511 | Précontrainte | Précharge légère | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -30 à +100°C | Poids(g) | 395.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements de fusée série CD/P4A, le numéro d'article est le suivant: 7012 CD/P4A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7012 CD/P4A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles