Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY30 TR |
FY50 TR |
FY60 TR |
FY65 TR |
FYTB20 TR |
FYTB30 TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.99 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 108 | 42.2 | 7316570161588 | 1050 | ||
90.03 € | 1 | 12 jours | Type à embase carrée | 4 | - | - | 7316570892994 | 2200 | ||
149.13 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 175 | 73.7 | 7316570504309 | 4060 | ||
189.98 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | 4 | 187 | 73.7 | 7316570545814 | 4930 | ||
35.32 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316571175270 | 438 | ||
49.99 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316570695366 | 894 |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Fixation | Tiges filetées |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Unité de roulement, type
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles