Paliers à applique série LF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FY1.3/4 TF
FY2.1/2 TF
FY25 TF
FY35 TF
FY45 TF
FY55 TF
FY60 TF
FYTB1. TF
FYTB30 TF
FYTBK30 TF
FYTJ35 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de roulement, type Matériau du corps de l'unité Matériau de l'élément de roulement Nombre de trous Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

71.90 €

1 4 jours Type à embase carréeFonteAcier413754.273165777550492030

178.13 €

1 4 jours Type à embase carréeFonteAcier418773.773165777550944950

34.03 €

1 12 jours Type à embase carréeFonteAcier49538.87316577030788741

48.28 €

1 12 jours Type à embase carréeFonteAcier411846.473165770322701330

63.67 €

1 17 jours Type à embase carréeFonteAcier413754.273165770691391970

96.75 €

1 17 jours Type à embase carréeFonteAcier416264.4-3300

121.85 €

1 12 jours Type à embase carréeFonteAcier417573.773165770293554007

43.45 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovaleFonteAcier2--7316570268362573

41.37 €

1 7 jours [Autres] Type à applique ovaleFonteAcier2--7316577030993900

39.17 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovaleRésineAcier inoxydable2--7316570818376441

46.37 €

1 4 jours [Autres] Type à applique ovaleFonteAcier2--73165709142381274

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixation Tiges filetées Plage de température -20 à +120°C Version Version standard

Assistance technique