Paliers à applique série WF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FY35 WF

Référence pièce
FY35 WF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.33 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Matériau de l'élément de roulement Acier
Fixation Collier de verrouillage excentré Nombre de trous 4 Diamètre extérieur(mm) 118
Plage de température -20 à +120°C Version Version standard Largeur(mm) 50.1
GTIN/EAN 7316570578164 Poids(g) 1445

Vous vous trouvez sur la page de Paliers à applique série WF, le numéro d'article est le suivant: FY35 WF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY35 WF.

Assistance technique