Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 32xx / 2RS / Cage Plastique / série B2RSTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3201 B-2RSTV
3205 B-2RSTV
3210 B-2RSTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

23.50 €

1 4 jours 123215.9900874513632057.0

25.62 €

1 4 jours 255220.69008745136924180

60.20 €

1 4 jours 509030.29008745137525735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Configuration Version standard
Angle de contact 32 degrés

Assistance technique