Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7306 / cage plastique / BETVP / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7306 BETVP

Référence pièce
7306 BETVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 30
Diamètre extérieur D(φ) 72 Largeur B(mm) 19 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
EAN 9008745201875 Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 350.0 Configuration Version standard Angle de contact 40 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7306 / cage plastique / BETVP / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 7306 BETVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7306 BETVP.

Assistance technique