Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3207 BTV |
3211 BTV |
3308 BTV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.16 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 27 | 9008745137235 | 479.0 | ||
61.45 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 33.3 | 9008745137655 | 1030.0 | ||
60.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 90 | 36.5 | 9008745140488 | 1070 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +120°C | Configuration | Version standard |
Angle de contact | 32 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles