Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1208
1211
1221
1310
16034
2308
51126
51220
6012
61816
6220
6221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Diamètre Jeu Isolé électriquement EAN Bague extérieure Joint d’étanchéité Plage de température Poids
(g)
Réglage angulaire Sens de fonctionnement Gamme de produits

24.53 €

1 4 jours 408018-Alésage cylindriqueJeu radial normal-9008745737404-Aucun, roulement ouvert-30 à +150°C420.0---

35.13 €

1 4 jours 5510021-Alésage cylindriqueJeu radial normal-9008745729409-Aucun, roulement ouvert-30 à +150°C690.0---

189.27 €

1 4 jours 10519036-Alésage cylindriqueJeu radial normal-9008745729690-Aucun, roulement ouvert-30 à +150°C4500.0---

59.33 €

1 4 jours 5011027-Alésage cylindriqueJeu radial normal-9008745737459-Aucun, roulement ouvert-30 à +150°C1290.0---

442.18 €

1 4 jours 17026028Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquement9008745104145Sans flasque/gorgeAucun, roulement ouvert-20 à +150°C5200.0---

48.23 €

1 4 jours 409033-Alésage cylindriqueJeu radial normal-9008745119637-Aucun, roulement ouvert-30 à +150°C930.0---

112.62 €

1 4 jours 13017030--------30 à +150°C2370.0Angle fixeRoulement simple effetButée rigide axiale à billes sans rondelle(s)

109.97 €

1 4 jours 10015038----9008745130793---30 à +150°C2130.0Angle fixeRoulement simple effetButée rigide axiale à billes sans rondelle(s)

11.70 €

1 4 jours 609518Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquement9008745152498Sans flasque/gorgeAucun, roulement ouvert-20 à +150°C415.0---

46.92 €

1 4 jours 8010010Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquement9008745161896Sans flasque/gorgeAucun, roulement ouvert-20 à +150°C150.0---

98.23 €

1 4 jours 10018034Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquement9008745178603Sans flasque/gorgeAucun, roulement ouvert-20 à +150°C3300.0---

124.63 €

1 4 jours 10519036Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquement9008745179457Sans flasque/gorgeAucun, roulement ouvert-20 à +150°C3700.0---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en tôle acier

Assistance technique