Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2210-2RSTV |
2211 -2RSTV |
2214 -2RSTV |
2302 -2RSTV |
2305-2RSTV |
2306 -2RSTV |
2307 -2RSTV |
2308 -2RSTV |
2310 -2RSTV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 23 | 9008745710346 | 600 | ||
56.30 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 25 | 9008745708442 | 800.0 | ||
106.59 € | 1 | 4 jours | 70 | 125 | 31 | 9008745737718 | 1600.0 | ||
25.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 42 | 17 | 9008745119064 | 130 | ||
33.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 24 | 9008745733703 | 370.0 | ||
42.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 27 | 9008745720444 | 550 | ||
50.37 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 31 | 9008745711817 | 740.0 | ||
61.85 € | 1 | 4 jours | 40 | 90 | 33 | 9008745737916 | 1000 | ||
96.17 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | 9008745700347 | 1780.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Joints frottants des deux côtés | Plage de température | -30 à +100°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles