Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2Z / 2ZC3/ ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16002-2ZC3
61804-2ZC3
61815 -2ZC3
61816-2ZC3
61904 -2ZC3
61911-2ZC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

4.92 €

1 4 jours 15328900874510294330

9.25 €

1 4 jours 20327900874516070720

49.65 €

1 4 jours 7595109008745161865150.0

54.95 €

1 4 jours 80100109008745161940155.0

9.18 €

1 4 jours 20379900874516485936.0

39.85 €

1 4 jours 5580139008745165757210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique