Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / Angle de contact 32°/ B2ZTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3206 B-2ZTV
3211 B-2ZTV
3305 B-2ZTV
3312 B-2ZTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

29.25 €

1 4 jours 306223.89008745137105310

70.03 €

1 4 jours 5510033.390087451376481000

38.86 €

1 4 jours 256225.49008745140143339.0

166.89 €

1 4 jours 601305490087451411333400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Configuration Version standard
Angle de contact 32 degrés

Assistance technique