Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / Angle de contact 40°/ série BETVP / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7213 BETVP
7220 BETVP
7308 BETVP
7309 BETVP
7315 BETVP
7317 BETVP
7321 BETVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

54.84 €

1 4 jours 651202390087451996391000

173.84 €

1 4 jours 1001803490087452003803400.0

32.84 €

1 4 jours 409023-630.0

40.30 €

1 4 jours 45100259008745202117840.0

149.43 €

1 4 jours 751603790087452025993200.0

213.08 €

1 4 jours 851804190087452027424600.0

492.30 €

1 4 jours 10522549-9500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C Configuration Version standard
Angle de contact 40 degrés

Assistance technique