Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K.C3 / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1218 K.C3
1315 K.C3
1317 K.C3
1318 K.C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

112.90 €

1 4 jours 901603090087457114662600

147.87 €

1 4 jours 751603790087457116333600

219.26 €

1 4 jours 851804190087457116575100.0

234.97 €

1 4 jours 901904390087457116646100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique