Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K.TVC3 / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1211 K.TVC3
1212 K.TVC3
1213 K.TVC3
1214 K.TVC3
1215 K.TVC3
1218 K.TVC3
1313 K.TVC3
2212 K.TVC3
2213 K.TVC3
2216 K.TVC3
2309 K.TVC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

34.05 €

1 4 jours 55100219008745721113690.0

39.17 €

1 4 jours 60110229008745727108900.0

50.77 €

1 4 jours 651202390087457295081200.0

56.04 €

1 4 jours 701252490087457271461300.0

63.70 €

1 4 jours 751302590087457271771400.0

110.25 €

1 4 jours 901603090087457272692600

99.22 €

1 4 jours 651403390087457374732500.0

53.55 €

1 4 jours 601102890087457376401100.0

61.11 €

1 4 jours 6512031-1310.0

120.23 €

1 4 jours 8014033-1970.0

59.62 €

1 4 jours 451003690087457337341320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique