Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ KRR / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
206 KRR
208 KRR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

18.11 €

1 4 jours 3062169008745729287210

40.25 €

1 4 jours 4080189008745729294390.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Bague extérieure Cylindrique Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C Fixation Pas d’option de montage supplémentaire Bague interne Sans bague intérieure débordante

Assistance technique