Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61956 MAC3H
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 380 | Largeur B(mm) | 46 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Plage de température | -40 à +120°C | Poids(g) | 15500.0 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles