Référence fabricant: 2217 MC3
Marque:
Prix: 232.00 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I. d: 85 φ
Diamètre extérieur D: 150 φ
Largeur B: 36 mm
Nombre de rangées de bagues de roulement: -
Isolé électriquement: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2217 MC3
Référence pièce
|
---|
2217 MC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.00 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 36 | - | - | 9008745111020 | - | -30 à +150°C | 2600 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 2217 MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2217 MC3.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolé électriquement
Bague extérieure
Type
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
16044 MC3 |
2310 MC3 |
6216 MC3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 220 | 340 | 37 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745104374 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 12000.0 | ||
166.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | - | - | 9008745738012 | - | -30 à +150°C | 1780.0 | ||
123.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745177194 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 1420.0 |