Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
204 NPPB |
205 NPPB |
206 NPPB |
207 NPPB |
208 NPPB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 14 | 9008745729355 | 110.0 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15 | 9008745726835 | 130 | ||
- | 1 | Devis | 30 | 62 | 16 | 9008745726842 | 200 | ||
15.45 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 17 | 9008745726859 | 290 | ||
19.36 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 18 | 9008745726866 | 370.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Bague extérieure | Spherique | Joint d’étanchéité | Joint à lèvres des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C | Fixation | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague interne | Sans bague intérieure débordante |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles