Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ 2RS / 2RS / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

628 -2RS

Référence pièce
628 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.02 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 8
Diamètre extérieur D(φ) 24 Largeur B(mm) 8 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ 2RS / 2RS / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 628 -2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 628 -2RS.

Assistance technique