Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61808-2ZC3 |
61914 -2ZC3 |
6210-2ZC3 |
6216 -2ZC3 |
6306 -2ZC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 1 | 4 jours | 40 | 52 | 7 | 9008745161193 | 35.0 | ||
50.13 € | 1 | 4 jours | 70 | 100 | 16 | 9008745166013 | 340.0 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 20 | 9008745174261 | 470.0 | ||
54.18 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | 9008745177095 | 1420.0 | ||
6.63 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19 | 9008745186981 | 350.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Joint d’étanchéité | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles