Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6213 MC3

Référence pièce
6213 MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.21 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 65
Diamètre extérieur D(φ) 120 Largeur B(mm) 23 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 9008745175985
Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C
Poids(g) 980.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 6213 MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6213 MC3.

Assistance technique