Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1205 |
1215 |
1216 |
1219 |
1220 |
1222 |
1314 |
1315 |
1316 |
1317 |
1319 |
2212 |
2213 |
2214 |
2216 |
2218 |
2219 |
2220 |
2313 |
2315 |
2318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Joint d’étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15 | 9008745100529 | Aucun, roulement ouvert | -30 à +150°C | 140 | ||
73.15 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 25 | 9008745722585 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 1400.0 | ||
85.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | 9008745101243 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 1700 | ||
134.50 € | 1 | 4 jours | 95 | 170 | 32 | 9008745101366 | Aucun, roulement ouvert | -30 à +150°C | 3500.0 | ||
157.88 € | 1 | 4 jours | 100 | 180 | 34 | 9008745101403 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 3800 | ||
218.13 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 38 | 9008745101496 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 5300.0 | ||
125.87 € | 1 | 4 jours | 70 | 150 | 35 | 9008745737480 | Aucun, roulement ouvert | -30 à +150°C | 3100.0 | ||
147.87 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 37 | 9008745710384 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 3600 | ||
169.66 € | 1 | 4 jours | 80 | 170 | 39 | 9008745710391 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 4200 | ||
216.63 € | 1 | 4 jours | 85 | 180 | 41 | 9008745710407 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 5100.0 | ||
340.35 € | 1 | 4 jours | 95 | 200 | 45 | 9008745710421 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 7200.0 | ||
53.65 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 28 | 9008745110696 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 1090.0 | ||
65.03 € | 1 | 4 jours | 65 | 120 | 31 | 9008745110771 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 1460.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 jours | 70 | 125 | 31 | 9008745110832 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 1520.0 | ||
119.03 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 33 | 9008745110931 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 2100.0 | ||
177.80 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 40 | 9008745710469 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 3300.0 | ||
196.00 € | 1 | 4 jours | 95 | 170 | 43 | 9008745733550 | Aucun, roulement ouvert | -30 à +150°C | 4300.0 | ||
228.98 € | 1 | 4 jours | 100 | 180 | 46 | 9008745733604 | Aucun, roulement ouvert | -30 à +150°C | 5200.0 | ||
143.39 € | 1 | 4 jours | 65 | 140 | 48 | 9008745710483 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 3400.0 | ||
224.11 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 55 | 9008745710490 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 5200.0 | ||
380.30 € | 1 | 4 jours | 90 | 190 | 64 | 9008745733970 | Roulement fermé | -30 à +150 degrés | 8800 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Joint d’étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles