Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 2222 / C3 / alésage conique / 2222 K.MC3 / K.MC3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2222 K.MC3

Référence pièce
2222 K.MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

433.23 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 110
Diamètre extérieur D(φ) 200 Largeur B(mm) 53 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
EAN 9008745113895 Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C
Poids(g) 7510.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 2222 / C3 / alésage conique / 2222 K.MC3 / K.MC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 2222 K.MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2222 K.MC3.

Assistance technique