Roulements à billes à contact oblique série B2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002 B2RS
3307 B2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Angle de contact

10.64 €

1 4 jours 15321336.025 degrés

99,999.00 €

1 4 jours 358034.9739.0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Disposition Version standard

Assistance technique