Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Réglage angulaire | Disposition | Angle de contact | Fixation | Bague interne | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 40 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 179.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 52 | 44 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 219.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 48 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 354.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | 52 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 56 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 58 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.82 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 90 | 58 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 896.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 100 | 60 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1193.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 110 | 62 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1557.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.17 € | 1 | 4 jours | Acier | - | - | - | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1100.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.94 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 18 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 428.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.78 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 19 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 480.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 100 | 21 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 720.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 80 | 21 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 527.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 90 | 23 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 728.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.36 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 90 | 33 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 944.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 65 | 90 | 18 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 330.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
192.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 130 | 170 | 30 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 1780.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
73.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 160 | 200 | 31 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 2101.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 240 | 300 | 45 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 6778.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
248.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 260 | 320 | 45 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 7115.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
422.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 140 | 200 | 46 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 4480.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
95.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 170 | 55 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 5060.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
418.78 € | 1 | 4 jours | Acier | 170 | 280 | 87 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 19840.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
128.25 € | 1 | 4 jours | Acier | 200 | 250 | 24 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 2300.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.91 € | 1 | 4 jours | Acier | 170 | 230 | 28 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 2948.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 80 | 31 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 630.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 110 | 40 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 1483.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 120 | 43 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 1916.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 13 | 3.5 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | 7 | 17 | 5 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 100 | 48.4 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 1010.0 | - | - | - | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 28 | 8 | Rangée simple | Acier | - | Cage en polyamide | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 15.0 | - | Version standard | Sans indication, généralement de 30 à 40 degrés | - | - | - | - | ||
16.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 12 | Rangée simple | Acier | - | Cage en polyamide | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 91.0 | - | Version standard | Sans indication, généralement de 30 à 40 degrés | - | - | - | - | ||
1.58 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 11 | 5 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Bride sur bague extérieure | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 16 | 5 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Bride sur bague extérieure | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | 8 | 2.5 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | Acier | 12.7 | 28.575 | 6.35 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | Acier | 15.875 | 34.925 | 7.142 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 19.05 | - | 14.288 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 127.00001 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.79 € | 1 | 4 jours | Acier | 50.8 | 101.6 | 20.6 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 700.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 47 | 14 | - | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 60 | 13 | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 114.0 | Angle fixe | - | - | - | - | - | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
152.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 105 | 19 | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 384.0 | Angle fixe | - | - | - | - | - | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 47 | 14 | Rangée simple | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 105.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | 8 | 4 | Rangée simple | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 47 | 31 | - | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 217.0 | - | - | - | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | 6 | 2 | Rangée simple | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Bride sur bague extérieure | Sans, roulement ouvert | -40 à +150°C | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | Acier inoxydable | 20 | 47 | 25 | - | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 150.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | ||
22.07 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 17 | 35 | 17.5 | - | Acier inoxydable | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 50.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | ||
13.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 49.2 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 637.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
27.53 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 110 | 65.1 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 1400.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
- | 1 | Devis | Acier | 65 | 120 | 65.1 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 1780.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
45.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 70 | 125 | 74.6 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 2039.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
185.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 70 | 150 | 78 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 3688.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
119.63 € | 1 | 4 jours | Acier | 75 | 160 | 82 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 4630.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
218.77 € | 1 | 4 jours | Acier | 95 | 200 | 103 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 8570.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 260 | 126 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 18339.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
1,211.17 € | 1 | 4 jours | Acier | 130 | 280 | 135 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 22301.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | ||
29.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 72 | 42.9 | - | Acier | Alésage cylindrique | - | - | - | Sphérique | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 558.0 | - | - | - | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Alésage
Cage
Jeu
Isolation electricité
Bague externe
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Réglage angulaire
Disposition
Angle de contact
Fixation
Bague interne
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles