Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSB205 FDA |
SSB208 FDA |
SUC206-20 FDA |
SUC207-20 FDA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Bague interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 € | 1 | 4 jours | 25 | - | - | 160.0 | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
34.83 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 34 | 580.0 | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
27.00 € | 1 | 4 jours | 31.75 | 62 | 38.1 | 340.0 | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | 31.75 | 72 | 20 | 500.0 | Bague intérieure débordante des deux côtés |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Bague externe | Sphérique | Étanchéité | Joint à frottement des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C | Fixation | Broches filetées | Version | Homologation contact alimentaire |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Bague interne
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles