Roulements à billes série Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6010 -Z
S626 -Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

29.27 €

1 4 jours -508016261.0

1.55 €

1 4 jours Qualité 061968.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique