Roulements rigides à billes série 2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60/32-2RS
1601 -2RS
16002 -2RS
6005-2RS
604-2RS
61809 -2RS
61910 -2RS
61918 -2RS
62308 -2RS
F61906-2RS
MF128 -2RS
S16003 -2RS
S16006 -2RS
S4200-2RS
S607 -2RS
S61819-2RS
S6200 -2RS
S6314 -2RS
S687-2RS
S696-2RS
SR4-2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Matériau de l'élément de roulement Bague externe Poids
(g)

4.55 €

1 4 jours Acier325813Rangée simpleAcierSans bride/gorge122.0

1.37 €

1 4 jours Acier4.76217.4627.937Rangée simpleAcierSans bride/gorge9.0

2.03 €

1 4 jours Acier15328Rangée simpleAcierSans bride/gorge25.0

1.72 €

1 4 jours Acier254712Rangée simpleAcierSans bride/gorge79.0

0.72 €

1 4 jours Acier4124Rangée simpleAcierSans bride/gorge3.0

5.37 €

1 4 jours Acier45587Rangée simpleAcierSans bride/gorge39.0

6.00 €

1 4 jours Acier507212Rangée simpleAcierSans bride/gorge101.0

20.08 €

1 4 jours Acier9012518Rangée simpleAcierSans bride/gorge600.0

20.30 €

1 4 jours Acier409033Rangée simpleAcierSans bride/gorge890.0

4.57 €

1 4 jours Acier---Rangée simpleAcierBride sur bague extérieure52.0

2.10 €

1 4 jours Acier8123.5Rangée simpleAcierBride sur bague extérieure2.0

6.25 €

1 4 jours Acier inoxydable17358Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge30.0

11.27 €

1 4 jours Acier inoxydable30559Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge85.0

19.77 €

1 4 jours Acier inoxydable103014Rangée doubleAcier inoxydableSans bride/gorge54.0

1.78 €

1 4 jours Acier inoxydable7196Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge8.0

127.73 €

1 4 jours Acier inoxydable9512013Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge295.0

2.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10309Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge32.0

216.77 €

1 4 jours Acier inoxydable7015035Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge1110.0

1.70 €

1 4 jours Acier inoxydable7145Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge4.0

1.78 €

1 4 jours Acier inoxydable6155Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge4.0

2.10 €

1 4 jours Acier inoxydable6.3515.8754.978Rangée simpleAcier inoxydableSans bride/gorge5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Étanchéité Joint à frottement des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique