Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | Bague externe | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15 | 32 | 8 | Acier | Sans bride/gorge | 25.0 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 14.287 | 34.925 | - | Acier | Sans bride/gorge | 46.0 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 10 | 26 | 8 | Acier | Sans bride/gorge | 18.0 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 50 | 80 | 16 | Acier | Sans bride/gorge | 261.0 | ||
1.43 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15 | 24 | 5 | Acier | Sans bride/gorge | 7.0 | ||
1.17 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 20 | 32 | 7 | Acier | Sans bride/gorge | 18.0 | ||
18.90 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 35 | 47 | 7 | Acier | Sans bride/gorge | 25.0 | ||
20.30 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 95 | 120 | 13 | Acier | Sans bride/gorge | 295.0 | ||
50.10 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 120 | 150 | 16 | Acier | Sans bride/gorge | 550.0 | ||
1.90 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 25 | 42 | 9 | Acier | Sans bride/gorge | 47.0 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 60 | 85 | 13 | Acier | Sans bride/gorge | 192.0 | ||
110.77 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 90 | 125 | 18 | Acier | Sans bride/gorge | 586.0 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 15 | 35 | 11 | Acier | Sans bride/gorge | 45.0 | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 30 | 62 | 16 | Acier | Sans bride/gorge | 194.0 | ||
10.95 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 55 | 100 | 21 | Acier | Sans bride/gorge | 616.0 | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 60 | 110 | 22 | Acier | Sans bride/gorge | 795.0 | ||
41.61 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 90 | 160 | 30 | Acier | Sans bride/gorge | 2150.0 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 4 | 13 | 5 | Acier | Sans bride/gorge | 4.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 5 | 16 | 5 | Acier | Sans bride/gorge | 6.0 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15 | 42 | 13 | Acier | Sans bride/gorge | 83.0 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 17 | 47 | 14 | Acier | Sans bride/gorge | 113.0 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 30 | 72 | 19 | Acier | Sans bride/gorge | 345.0 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 4 | 11 | 4 | Acier | Sans bride/gorge | 2.0 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 8 | 19 | 6 | Acier | Sans bride/gorge | 8.0 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15 | 21 | 4 | Acier | Bride sur bague extérieure | 4.0 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 3 | 7 | 3 | Acier | Bride sur bague extérieure | 1.0 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 3.2 | 9.5 | 4 | Acier | Bride sur bague extérieure | 2.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 6 | 12 | 4 | Acier | Bride sur bague extérieure | 2.0 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 5 | 10 | 4 | Acier | Sans bride/gorge | 2.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 5 | 11 | 4 | Acier | Sans bride/gorge | 1.0 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 8 | 14 | 4 | Acier | Sans bride/gorge | 3.0 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Qualité 0 | 35 | 72 | 17 | Acier inoxydable | Sans bride/gorge | 284.0 | ||
- | 1 | Devis | Acier inoxydable | Qualité 0 | 5 | 19 | 6 | Acier inoxydable | Bride sur bague extérieure | 10.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Qualité 0 | 4 | 7 | 2.5 | Acier inoxydable | Sans bride/gorge | 1.0 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Étanchéité | Couverture des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Bague externe
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles