Roulements rigides à billes série W6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

608 W6

Référence pièce
608 W6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.57 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 8
Diamètre extérieur D(φ) 22 Largeur B(mm) 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Plage de température -40 à +150°C Poids(g) 12.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série W6, le numéro d'article est le suivant: 608 W6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608 W6.

Assistance technique