Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HM3044 |
HM3048 |
HM3052 |
HM3060 |
HM3080 |
HM3160 |
HM3164 |
KM14 |
KM23 |
KM24 |
KM26 |
KM28 |
KMK7 |
KMK11 |
KMK16 |
KMK17 |
KMK18 |
KML26 |
KML32 |
KML38 |
KML40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d’article | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.57 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | - | 220 | 260 | 2904.0 | 30 | ||
451.42 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | 7316577010704 | 240 | 290 | 4624.0 | 34 | ||
467.27 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | 7316577010711 | 260 | 310 | 4945.0 | 34 | ||
653.45 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | 7316577114938 | 300 | 360 | 8440.0 | 42 | ||
1,831.98 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | 7316577732545 | 400 | 470 | 16400.0 | 52 | ||
772.98 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | - | 300 | 380 | 10580.0 | 40 | ||
1,221.42 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | - | 315 | 400 | 12051.0 | 42 | ||
18.47 € | 1 | 12 jours | Contre-écrou | 7316577754349 | 70 | 92 | 242.0 | 12 | ||
73.12 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577011213 | 115 | 150 | 918.0 | 19 | ||
76.43 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577011220 | 120 | 155 | 965.0 | 20 | ||
92.57 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577011244 | 130 | 165 | 1113.0 | 21 | ||
116.22 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577011268 | 140 | 180 | 1400.0 | 22 | ||
44.53 € | 1 | 7 jours | Ecrou d’arbre | 7316570620351 | 35 | 52 | 71.0 | 9 | ||
58.35 € | 1 | 17 jours | Ecrou d’arbre | 7316577711755 | 65 | 85 | 240.0 | 14 | ||
97.23 € | 1 | 17 jours | Ecrou d’arbre | 7316570831580 | 80 | 105 | 500.0 | 18 | ||
149.15 € | 1 | 17 jours | Ecrou d’arbre | 7316570228083 | 85 | 110 | 530.0 | 18 | ||
145.43 € | 1 | 4 jours | Ecrou d’arbre | 7316571022550 | 90 | 120 | 690.0 | 18 | ||
121.17 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577711700 | 130 | 155 | 772.0 | 21 | ||
192.15 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577753021 | 160 | 190 | 1390.0 | 25 | ||
276.98 € | 1 | 17 jours | Contre-écrou | 7316577314079 | 190 | 220 | 1900.0 | 28 | ||
335.00 € | 1 | 4 jours | Contre-écrou | 7316577300225 | 200 | 240 | 2610.0 | 29 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type d’article
EAN
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Poids(g)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles