Butée à aiguilles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AX1022
AX1226
AX1528
AX513
AX917
AXZ5.5816
AXZ82543
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Gamme de produits Poids
(g)

9.90 €

1 4 jours -2.8Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement4.0

8.33 €

1 4 jours -2.8Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement6.0

8.33 €

1 4 jours -2.8Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement7.0

9.88 €

1 4 jours --Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement1.0

9.90 €

1 4 jours --Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement2.0

36.19 €

1 4 jours --Rouleau à aiguilles axial avec rondelle et plaque de chemin de cylindre / rouleau intégrées5.0

134.13 €

1 4 jours 43-Rouleau à aiguilles axial avec rondelle et plaque de chemin de cylindre / rouleau intégrées1.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier inoxydable Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Cage Cage en tôle acier Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique