Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FG4080 EE |
FGL2047 EE |
FGL824 EE |
GC28 EE |
GC30 EE |
GC35 EE |
GCL24 EE |
GCR16 EE |
GCR24 EE |
GCR30 EE |
GCR35 EE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Cote intérieure (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | - | 32 | 40 | 890.0 | ||
112.25 € | 1 | 4 jours | - | 25 | 20 | 295.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 13 | 8 | 37.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 36.7 | 10 | 88.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 15.2 | 12 | 115.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 19.6 | 16 | 208.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 13.2 | 10 | 67.0 | ||
- | 1 | Devis | 16 | 12.2 | 6 | 24.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | - | 13.2 | 10 | 72.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 15.2 | 12 | 123.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 19.6 | 16 | 220.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | Acier inoxydable | Rangées de billes | Roulement à une rangée |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Sans, roulement à aiguilles jointives | Joint | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Cote intérieure(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles