Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EV-10/30-3 |
EV-12-3 |
EV-15/40-4 |
EV-15/63-4 |
EV-16-4 |
EV-20-4 |
EV-20/75-5 |
EV-20/120-5 |
EV-20/180-5 |
EV-32-5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Zone de bridage | Raccordement pneumatique | Pression de service min. (bar) | Pression de service max. (bar) | Température ambiante min. (°C) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.94 € | 1 | 5 jours | 3 | 10x30 | M3 | ≤ 6 | - | -20 | 151993 | 20 | |||
37.08 € | 1 | 4 jours | 3 | ø 12 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150681 | 11 | |||
57.15 € | 1 | 3 jours | 4 | 15x40 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13289 | 45 | |||
60.42 € | 1 | 5 jours | 4 | 15x63 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13290 | 65 | |||
40.69 € | 1 | 8 jours | 4 | ø 16 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150682 | 15 | |||
44.62 € | 1 | 3 jours | 4 | ø 20 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150683 | 19 | |||
61.80 € | 1 | 3 jours | 5 | 20x75 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13291 | 130 | |||
65.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 20x120 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13292 | 190 | |||
71.20 € | 1 | 5 jours | 5 | 20x180 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13293 | 270 | |||
64.88 € | 1 | 5 jours | 5 | ø 32 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150685 | 34 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression | Matériau de membrane | TPE-U(PU) | Température ambiante max.(°C) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Zone de bridage
Raccordement pneumatique
Pression de service min.(bar)
Pression de service max.(bar)
Température ambiante min.(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles