Guides à billes / acier / SLS / R1623

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guide à billes standard BSHP en acier


Définition Modèle guides à billes

CritèreDésignationDésignation abrégée (exemple)
FNS
LargeurBride (F)F  
Etroit (S)S  
Large (B)B  
Compact (C)C  
LongueurNormal (N) N 
Long (L) L 
Court (C) K 
Hauteurhauteur standard (S)  S
Elevé (H)  H
Faible (N)  N
 

SLS – étroit, long, hauteur standard R1623 ... 2.

221303469527_FR

Caractéristiques et Commande

Valeurs dynamiques
Vitesse: vmax = 5 m/s
Accélération: amax = 500 m/s2
(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Instruction de lubrification
▶ Avec lubrification initiale

Remarque
Adapté pour tous les rails à billes SNS/SNO.
Vous trouverez des guide à billes de taille 55 et de taille dans le chapitre "Guide à billes BSHP en acier pour charges élevées" à la fin du présent chapitre.



Options et numéros d'article

TailleGuides à billes
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleur pour guide à billes
sans cage à billesavec cage à billes
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1623 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1623 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1623 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1623 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1623 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1623 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1623 7 1   3  20     

1) Uniquement pour les classes de précision N et H et pour XP dans la classe précharge C1.
 

Classes de précharge
C0 = sans précharge (jeu)
C1 = légère précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
Racleurs
SS = racleur standard
LS = racleur à faible frottement
DS = racleur à deux lèvres
Légende
Chiffres gris = sans variante/combinaison préférentielle
(délais de livraison longs en partie)


Exemple de commande
Options :
▶ Guide à billes SLS
▶ Taille 30
▶ Classe de précharge C1
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur standard, sans cage à billes
Numéro d'article : R1623 713 20

dessin coté et Spécifications

221303469527_FR

221303469527_FR

 
 a) Pour joint torique
    Taille 15 : Ø 4 · 1,0 (mm)
    Taille 20 – 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir chapitre "Lubrification").
b) Graisseur Taille 15 – 20 :
    Graisseur à cuvette DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 5 mm !
    Graisseur Taille 25 – 45 :
    Graisseur conique DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 8 mm !
    Graisseurs inclus dans la fourniture (non montés).
    Raccordement possible de tous les côtés.
TailleDimensions (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,572,653,6262624,556,702419,9016,3016,2017,2018,803,203,20
2044222012,091,065,6325032,507,303025,3520,7520,5514,8014,803,353,35
2548242312,5107,979,5355038,3011,503629,9024,4524,2520,8021,955,505,50
3060302816,0119,789,4406048,4014,604235,3528,5528,3521,0022,706,056,05
3570353418,0139,0105,5507258,0017,354840,4032,1531,8523,7525,256,906,90
4586434520,5174,1133,5608069,8020,906050,3040,1539,8535,5037,508,208,20
TailleDimensions (mm)Poids (kg)Capacités de charge3) (N)Couples de charge3) (Nm)

221303469527_FR

221303469527_FR

221303469527_FR

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,201280018400120180120180
207,513,2M56,0M3x5606,00,452960041800380540340490
259,015,2M67,0M3x5607,50,653730052500530750530740
3012,017,0M89,0M3x5807,01,10460006690080011607401080
3513,020,5M89,0M3x5808,01,70667001160001440250012902240
4518,023,5M1014,0M4x710510,03,201110001900003010512027304660

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
2) Cote H2 sans bande de recouvrement
3) Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes sans cage à billes. Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes avec cage à billes  Page.12
    La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. 
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,26 les valeurs  CMt et ML du tableau.

Référence pièce
R162311320
R162311420
R162319420
R162321320
R162321420
R162322420
R162329420
R162331420
R162339420
R162341420
R162349420
R162371320
R162371420
R162379420
R162381320
R162381420
R162389420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Précharge Précision Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
T Dimension
(mm)

99.25 €

1 Disponible 70 jours 1524[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse haute (haute)15128001840018018018060

94.52 €

1 Disponible 70 jours 1524[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)15128001840018018018060

94.52 €

1 Disponible 70 jours 1524DégagementClasse normale (normal)15161282318422722722760

132.27 €

1 Disponible 70 jours 2536[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse haute (haute)25373005250074074075060

126.00 €

1 Disponible 70 jours 2536[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)25373005250074074075060

126.00 €

1 Disponible 70 jours 2336Précharge moyenneClasse normale (normal)25469986615094594593260

126.00 €

1 Disponible 70 jours 2336DégagementClasse normale (normal)25469986615094594593260

150.52 €

1 Disponible 70 jours 3448[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)358404214616031503150282280

150.52 €

1 Disponible 70 jours 3448DégagementClasse normale (normal)358404214616031503150282280

189.55 €

1 Disponible 70 jours 4560[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)45139860239400645164515872105

189.55 €

1 Disponible 70 jours 4560DégagementClasse normale (normal)45139860239400645164515872105

146.65 €

1 Disponible 70 jours 2842[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse haute (haute)30579608429414621462136180

139.67 €

1 Disponible 70 jours 2842[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)30579608429414621462136180

139.67 €

1 Disponible 70 jours 2842DégagementClasse normale (normal)30579608429414621462136180

115.77 €

1 Disponible 70 jours 2030[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse haute (haute)20296004180049049054060

110.25 €

1 Disponible 70 jours 2030[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légèreClasse normale (normal)20296004180049049054060

110.25 €

1 Disponible 70 jours 2030DégagementClasse normale (normal)20372965266868068061760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Bloc uniquement Type de bloc SLS - étroit, long, hauteur standard Type de rail Rail standard
Nombre de blocs 1 Matériaux Acier au carbone Disposition des billes Charge moyenne à lourde
Retenue Non fourni Type de lubrification Bloc imprégné de lubrifiant Élément de roulement Billes
Type de lubrification Base de savon de lithium Type de Racleur Standard

Assistance technique