Inscription
Configurer
  • Largeur du rail(mm)
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Précharge

    Veuillez confirmer les normes de précision de chaque fabricant

    • Précharge légère
  • Précision

    Veuillez confirmer les normes de précision de chaque fabricant

  • Numéro de pièce nominal
  • T Dimension(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 70 jours ouvrables
    • Dans les 71 jours ouvrables

Guides à billes / acier / FNS / R1651

Référence pièce:

encore indéterminée. 26 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

Guide à billes standard BSHP en acier


Définition Modèle guides à billes

CritèreDésignationDésignation abrégée (exemple)
FNS
LargeurBride (F)F  
Etroit (S)S  
Large (B)B  
Compact (C)C  
LongueurNormal (N) N 
Long (L) L 
Court (C) K 
Hauteurhauteur standard (S)  S
Elevé (H)  H
Faible (N)  N
 

FNS – à bride, normal, hauteur standard R1651 ... 2.

221303469538_FR

Caractéristiques et Commande

Valeurs dynamiques
Vitesse: vmax = 5 m/s
Accélération: amax = 500 m/s2
(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Instruction de lubrification
▶ Avec lubrification initiale

Remarque
Adapté pour tous les rails à billes SNS/SNO.
Vous trouverez des guide à billes de taille 55 et de taille dans le chapitre "Guide à billes BSHP en acier pour charges élevées" à la fin du présent chapitre.



Options et numéros d'article

TailleGuides à billes
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleur pour guide à billes
sans cage à billesavec cage à billes
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1651 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1651 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1651 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1651 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1651 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1651 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1651 7 1   3  20     

1) Uniquement pour les classes de précision N et H et pour XP dans la classe précharge C1.
 

Classes de précharge
C0 = sans précharge (jeu)
C1 = légère précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
Racleurs
SS = racleur standard
LS = racleur à faible frottement
DS = racleur à deux lèvres
Légende
Chiffres gris = sans variante/combinaison préférentielle
(délais de livraison longs en partie)


Exemple de commande
Options :
▶ Guide à billes FNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précharge C1
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur standard, sans cage à billes
Numéro d'article : R1651 713 20

dessin coté et Spécifications

221303469538_FR

221303469538_FR

 
 a) Pour joint torique
    Taille 15 : Ø 4 · 1,0 (mm)
    Taille 20 – 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir chapitre "Lubrification").
b) Position recommandée pour les trous pour goupilles (cote E4, voir chapitre"Fixation )
    À cet emplacement, les guides peuvent être dotés d'avant-trous dès leur fabrication.
    Ceux-ci peuvent être percés.
c) Graisseur Taille 15 – 20 :
    Graisseur à cuvette DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 5 mm !
    Graisseur Taille 25 – 45 :
    Graisseur conique DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 8 mm !
    Graisseurs inclus dans la fourniture (non montés).
    Raccordement possible de tous les côtés.
d) À cet emplacement, les guides peuvent être dotés de bouchons obturateurs dès
    leur fabrication. Les retirer avant le montage.
 
TailleDimensions (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E3E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
154723,51516,058,239,238302624,556,702419,9016,3016,208,009,63,203,20
206331,52021,575,049,653403532,507,303025,3520,7520,5511,8011,83,353,35
257035,02323,586,257,857454038,3011,503629,9024,4524,2512,4513,65,505,50
309045,02831,097,767,472524448,4014,604235,3528,5528,3514,0015,76,056,05
3510050,03433,0110,577,082625258,0017,354840,4032,1531,8514,5016,06,906,90
4512060,04537,5137,697,0100806069,8020,906050,3040,1539,8517,3019,38,208,20
TailleDimensions (mm)Masse
(kg)
Tragzahlen3)
(N)
Tragmomente3)
(Nm)

221303469538_FR

221303469538_FR

221303469538_FR

N1N2N6±0,5S1S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
155,24,4010,34,3M54,5M2,5x3,5605,00,20986012700951206887
207,75,2013,25,3M66,0M3x5606,00,452340029800300380200260
259,37,0015,26,7M87,0M3x5607,50,652860035900410510290360
3011,07,9017,08,5M109,0M3x5807,01,103650048100630830440580
3512,010,1520,58,5M109,0M3x5808,01,605180080900111017407201130
4515,012,4023,510,4M1214,0M4x710510,03,00864001320002330356015402350

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
2) Cote H2 sans bande de recouvrement
3) Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes sans cage à billes. Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes  avec cage à billes  Page.12
    La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. 
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,26 les valeurs  CMt et ML du tableau.

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Largeur du rail

(mm)

Hauteur de montage H

(mm)

Précharge

Précision

Numéro de pièce nominal

Charge nominale de base : Charge dynamique

(N)

Charge nominale de base : Charge statique

(N)

Moment statique admissible MA

(N▪m)

Moment statique admissible MB

(N▪m)

Moment statique admissible MC

(N▪m)

T Dimension

(mm)

Quantité minimale de commande
15
24
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
15
9860
12700
87
87
120
60
1 pièces
15
24
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
15
9860
12700
87
87
120
60
1 pièces
15
24
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
15
12424
16002
151
151
110
60
1 pièces
15
24
Dégagement
Classe normale (normal)
15
12424
16002
151
151
110
60
1 pièces
25
36
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
25
28600
35900
360
360
510
60
1 pièces
25
36
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
25
28600
35900
360
360
510
60
1 pièces
23
36
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
25
36036
45234
643
643
454
60
1 pièces
23
36
Dégagement
Classe normale (normal)
25
36036
45234
643
643
454
60
1 pièces
34
48
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
35
65268
101934
2192
2192
1424
80
1 pièces
34
48
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
35
65268
101934
2192
2192
1424
80
1 pièces
34
48
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
35
65268
101934
2192
2192
1424
80
1 pièces
34
48
Dégagement
Classe normale (normal)
35
65268
101934
2192
2192
1424
80
1 pièces
45
60
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
45
108864
166320
4486
4486
2961
105
1 pièces
45
60
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
45
108864
166320
4486
4486
2961
105
1 pièces
45
60
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
45
108864
166320
4486
4486
2961
105
1 pièces
45
60
Dégagement
Classe normale (normal)
45
108864
166320
4486
4486
2961
105
1 pièces
53
70
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
55
137340
174000
3690
3690
5550
120
1 pièces
63
90
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
65
216720
280000
7400
7400
11100
150
1 pièces
28
42
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
30
45990
60606
1046
1046
731
80
1 pièces
28
42
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
30
45990
60606
1046
1046
731
80
1 pièces
28
42
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
30
45990
60606
1046
1046
731
80
1 pièces
28
42
Dégagement
Classe normale (normal)
30
45990
60606
1046
1046
731
80
1 pièces
20
30
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe haute (haute)
20
23400
29800
260
260
380
60
1 pièces
20
30
[Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère
Classe normale (normal)
20
23400
29800
260
260
380
60
1 pièces
20
30
Précharge moyenne
Classe haute (haute)
20
29484
37548
479
479
328
60
1 pièces
20
30
Dégagement
Classe normale (normal)
20
29484
37548
479
479
328
60
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
90.63 €
( 107.85 € )
70 jours ouvrables
86.32 €
( 102.72 € )
71 jours ouvrables
90.63 €
( 107.85 € )
70 jours ouvrables
86.32 €
( 102.72 € )
70 jours ouvrables
120.83 €
( 143.79 € )
70 jours ouvrables
115.08 €
( 136.95 € )
70 jours ouvrables
120.83 €
( 143.79 € )
70 jours ouvrables
115.08 €
( 136.95 € )
70 jours ouvrables
144.32 €
( 171.74 € )
70 jours ouvrables
137.45 €
( 163.57 € )
70 jours ouvrables
144.32 €
( 171.74 € )
70 jours ouvrables
137.45 €
( 163.57 € )
70 jours ouvrables
181.77 €
( 216.31 € )
70 jours ouvrables
173.10 €
( 205.99 € )
70 jours ouvrables
181.77 €
( 216.31 € )
70 jours ouvrables
173.10 €
( 205.99 € )
70 jours ouvrables
231.17 €
( 275.09 € )
70 jours ouvrables
395.10 €
( 470.17 € )
70 jours ouvrables
133.92 €
( 159.36 € )
70 jours ouvrables
127.52 €
( 151.75 € )
70 jours ouvrables
133.92 €
( 159.36 € )
70 jours ouvrables
127.52 €
( 151.75 € )
70 jours ouvrables
105.75 €
( 125.84 € )
70 jours ouvrables
100.70 €
( 119.83 € )
70 jours ouvrables
105.75 €
( 125.84 € )
70 jours ouvrables
100.70 €
( 119.83 € )
70 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Haute précision guide à billes dans la conception FNS