Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Guide à billes standard BSHP en acier
Définition Modèle guides à billes
Critère | Désignation | Désignation abrégée (exemple) | ||
F | N | S | ||
Largeur | Bride (F) | F | ||
Etroit (S) | S | |||
Large (B) | B | |||
Compact (C) | C | |||
Longueur | Normal (N) | N | ||
Long (L) | L | |||
Court (C) | K | |||
Hauteur | hauteur standard (S) | S | ||
Elevé (H) | H | |||
Faible (N) | N |
Valeurs dynamiques
Vitesse: vmax = 5 m/s
Accélération: amax = 500 m/s2
(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)
Instruction de lubrification
▶ Avec lubrification initiale
Remarque
Adapté pour tous les rails à billes SNS/SNO.
Vous trouverez des guide à billes de taille 55 et de taille dans le chapitre "Guide à billes BSHP en acier pour charges élevées" à la fin du présent chapitre.
Options et numéros d'article
Taille | Guides à billes avec taille | Classe de précharge | Classe de précision | Racleur pour guide à billes | |||||||||||
sans cage à billes | avec cage à billes | ||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SS | LS1) | DS | SS | LS1) | DS | ||
15 | R1651 1 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
20 | R1651 8 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
25 | R1651 2 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
30 | R1651 7 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
35 | R1651 3 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
45 | R1651 4 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | – | – | 22 | – | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
E.g.: | R1651 7 | 1 | 3 | 20 |
1) Uniquement pour les classes de précision N et H et pour XP dans la classe précharge C1.
Exemple de commande
Options :
▶ Guide à billes FLS
▶ Taille 30
▶ Classe de précharge C1
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur standard, sans cage à billes
Numéro d'article : R1653 713 20
a) Pour joint torique Taille 15 : Ø 4 · 1,0 (mm) Taille 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm) En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir chapitre "Lubrification"). b) Position recommandée pour les trous pour goupilles (cote E4, voir chapitre "Fixation") À cet emplacement, les guides peuvent être dotés d'avant-trous dès leur fabrication. Ceux-ci peuvent être percés. c) Graisseur Taille 15 – 20 : Graisseur à cuvette DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 5 mm ! Graisseur Taille 25 – 45 : Graisseur conique DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 8 mm ! Graisseurs inclus dans la fourniture (non montés). Raccordement possible de tous les côtés. d) À cet emplacement, les guides peuvent être dotés de bouchons obturateurs dès leur fabrication. Les retirer avant le montage. |
Taille | Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B+0,5 | B1 | E1 | E2 | E3 | E8 | E9 | H | H1 | H21) | H22) | K1 | K2 | K3 | K4 | |
15 | 47 | 23,5 | 15 | 16,0 | 72,6 | 53,6 | 38 | 30 | 26 | 24,55 | 6,70 | 24 | 19,90 | 16,30 | 16,20 | 15,20 | 16,80 | 3,20 | 3,20 |
20 | 63 | 31,5 | 20 | 21,5 | 91,0 | 65,6 | 53 | 40 | 35 | 32,50 | 7,30 | 30 | 25,35 | 20,75 | 20,55 | 19,80 | 19,80 | 3,35 | 3,35 |
25 | 70 | 35,0 | 23 | 23,5 | 107,9 | 79,5 | 57 | 45 | 40 | 38,30 | 11,50 | 36 | 29,90 | 24,45 | 24,25 | 23,30 | 24,45 | 5,50 | 5,50 |
30 | 90 | 45,0 | 28 | 31,0 | 119,7 | 89,4 | 72 | 52 | 44 | 48,40 | 14,60 | 42 | 35,35 | 28,55 | 28,35 | 25,00 | 26,70 | 6,05 | 6,05 |
35 | 100 | 50,0 | 34 | 33,0 | 139,0 | 105,5 | 82 | 62 | 52 | 58,00 | 17,35 | 48 | 40,40 | 32,15 | 31,85 | 28,75 | 30,25 | 6,90 | 6,90 |
45 | 120 | 60,0 | 45 | 37,5 | 174,1 | 133,5 | 100 | 80 | 60 | 69,80 | 20,90 | 60 | 50,30 | 40,15 | 39,85 | 35,50 | 37,50 | 8,20 | 8,20 |
Taille | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Capacités de charge3) (N) | Couples de charge3) (Nm) | ||||||||||||
N1 | N2 | N6±0,5 | S1 | S2 | S5 | S9 | T | V1 | m | C | C0 | Mt | Mt0 | ML | ML0 | |
15 | 5,2 | 4,40 | 10,3 | 4,3 | M5 | 4,5 | M2,5x3,5 | 60 | 5,0 | 0,30 | 12800 | 18400 | 120 | 180 | 120 | 180 |
20 | 7,7 | 5,20 | 13,2 | 5,3 | M6 | 6,0 | M3x5 | 60 | 6,0 | 0,55 | 29600 | 41800 | 380 | 540 | 340 | 490 |
25 | 9,3 | 7,00 | 15,2 | 6,7 | M8 | 7,0 | M3x5 | 60 | 7,5 | 0,90 | 37300 | 52500 | 530 | 750 | 530 | 740 |
30 | 11,0 | 7,90 | 17,0 | 8,5 | M10 | 9,0 | M3x5 | 80 | 7,0 | 1,50 | 46000 | 66900 | 800 | 1160 | 740 | 1080 |
35 | 12,0 | 10,15 | 20,5 | 8,5 | M10 | 9,0 | M3x5 | 80 | 8,0 | 2,25 | 66700 | 116000 | 1440 | 2500 | 1290 | 2240 |
45 | 15,0 | 12,40 | 23,5 | 10,4 | M12 | 14,0 | M4x7 | 105 | 10,0 | 4,30 | 111000 | 190000 | 3010 | 5120 | 2730 | 4660 |
1) Cote H2 avec bande de recouvrement
2) Cote H2 sans bande de recouvrement
3) Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes sans cage à billes. Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes avec cage à billes Page.12
La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,26 les valeurs C, Mt et ML du tableau.
Référence pièce
|
---|
R165311320 |
R165311420 |
R165319420 |
R165321320 |
R165321420 |
R165329420 |
R165331420 |
R165332320 |
R165339420 |
R165341420 |
R165349420 |
R165359410 |
R165371420 |
R165379420 |
R165381320 |
R165381420 |
R165389420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Précharge | Précision | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | T Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.27 € | 1 | Disponible | 70 jours | 15 | 24 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe haute (haute) | 15 | 12800 | 18400 | 180 | 180 | 180 | 60 | |
99.25 € | 1 | Disponible | 70 jours | 15 | 24 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 15 | 12800 | 18400 | 180 | 180 | 180 | 60 | |
99.25 € | 1 | Disponible | 70 jours | 15 | 24 | Dégagement | Classe normale (normal) | 15 | 16128 | 23184 | 227 | 227 | 227 | 60 | |
138.93 € | 1 | Disponible | 70 jours | 25 | 36 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe haute (haute) | 25 | 37300 | 52500 | 740 | 740 | 750 | 60 | |
132.30 € | 1 | Disponible | 70 jours | 25 | 36 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 25 | 37300 | 52500 | 740 | 740 | 750 | 60 | |
132.30 € | 1 | Disponible | 70 jours | 23 | 36 | Dégagement | Classe normale (normal) | 25 | 46998 | 66150 | 945 | 945 | 932 | 60 | |
158.08 € | 1 | Disponible | 70 jours | 34 | 48 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
165.97 € | 1 | Disponible | 70 jours | 34 | 48 | Précharge moyenne | Classe haute (haute) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
158.08 € | 1 | Disponible | 70 jours | 34 | 48 | Dégagement | Classe normale (normal) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
199.07 € | 1 | Disponible | 70 jours | 45 | 60 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 45 | 139860 | 239400 | 6451 | 6451 | 5872 | 105 | |
199.07 € | 1 | Disponible | 70 jours | 45 | 60 | Dégagement | Classe normale (normal) | 45 | 139860 | 239400 | 6451 | 6451 | 5872 | 105 | |
265.83 € | 1 | Disponible | 70 jours | 53 | 70 | Dégagement | Classe normale (normal) | 55 | 175140 | 245000 | 6990 | 6990 | 7780 | 120 | |
146.68 € | 1 | Disponible | 70 jours | 28 | 42 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 30 | 57960 | 84294 | 1462 | 1462 | 1361 | 80 | |
146.68 € | 1 | Disponible | 70 jours | 28 | 42 | Dégagement | Classe normale (normal) | 30 | 57960 | 84294 | 1462 | 1462 | 1361 | 80 | |
121.60 € | 1 | Disponible | 70 jours | 20 | 30 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe haute (haute) | 20 | 29600 | 41800 | 490 | 490 | 540 | 60 | |
115.80 € | 1 | Disponible | 70 jours | 20 | 30 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | Classe normale (normal) | 20 | 29600 | 41800 | 490 | 490 | 540 | 60 | |
115.80 € | 1 | Disponible | 70 jours | 20 | 30 | Dégagement | Classe normale (normal) | 20 | 37296 | 52668 | 680 | 680 | 617 | 60 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Bloc uniquement | Type de bloc | FLS- bride, longue, hauteur standard | Type de rail | Rail standard |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de blocs | 1 | Matériaux | Acier au carbone | Disposition des billes | Charge moyenne à lourde |
Retenue | Non fourni | Type de lubrification | Bloc imprégné de lubrifiant | Élément de roulement | Billes |
Type de lubrification | Base de savon de lithium | Type de Racleur | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Précharge
Précision
Numéro de pièce nominal
T Dimension(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles