Rails à billes / acier / R1605

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails à billes standard en acier


Caractéristiques excellentes
▶ Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
▶ Résistance élevée aux couples de rotation

 
Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes
▶ Un seul recouvrement pour tous les alésages, d'où économie de temps et d'argent
▶ En acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
▶ Montage simple et sûr
▶ Enclipser et sécuriser

 

221303469561_FR


Vue d'ensemble des modèles
 

221303469561_FR

Rails à billes avec bande de recouvrement et fixations 
de bande en aluminium

221303469561_FR

Rails à billes avec bande de recouvrement et capsules 
de protection en plastique vissées

221303469561_FR

Rails à billes avec capuchons de protection en 
plastique


Definition Bauform Kugelschienen

CritèreDésignationAbréviation (exemple)
  SNO
LargeurEtroit (S)S  
 Large (B)B  
LongueurNormal (N) N 
Hauteurhauteur standard (S)  S
 Sans rainure de dégagement (O)  O
 

SNS/SNO avec bande de recouvrement et fixations de bande R1605 .3. ../ R1605 .B. ..

221303469561_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et fixations de bande 
en aluminium (sans taraudage sur face avant)

Remarques
▶ Fixer la bande de recouvrement !
▶ Fixations de bande comprises dans la fourniture.
▶ Respecter les instructions de montage !
    Demander les "Instructions de montage pour guidages à billes sur rails" et les "Instructions de montage pour bande de recouvrement".
▶ Rails à billes également disponibles en plusieurs tronçons.

Rails de billes SNO R1605 .B. .. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
Disponibles dans les tailles 25-45 et dans les classes de précision P et SP.



Options et numéros d'article

TailleRail à billes 
avec taille
Classe de précisionNombre de tronçons,
Longueur de rail L (mm), ....
Pas T (mm)Longueur de rail recommandée selon 
la formule L = nB · T – 4 mm
NHPSPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre maximal d'alésages nB
15R1605 134321931, ....3., ....6064
20R1605 834321931, ....3., ....6064
25R1605 234321931, ....3., ....6064
30R1605 734321931, ....3., ....8048
35R1605 334321961, ....6., ....8048
45R1605 434321961, ....6., ....10536
55R1605 534321961, ....6., ....12032
65R1605 634321961, ....6., ....15025
E.g.:R1605 73 3   31, 1676  
 
Exemple de commande 1 
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1605 733 31,1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ 2 sections
▶ Longueur de rail L = 5116 mm
Numéro d'article : R1605 733 32,5116 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail à billes SNO
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Materialnummer: R1605 7B3 31,1676 mm

dessin coté et Spécifications

221303469561_FR
TailleDimensions (mm)Poids m
(kg/m)
A2DF42)F5F6H21)LmaxN6±0,5S5TT1minT1S3)T1max
15157,47,3122,016,30383610,34,5601228,0501,4
20209,47,1122,020,75581613,26,0601328,0502,4
252311,08,2132,024,45581615,27,0601328,0503,2
302815,08,7132,028,55583617,09,0801638,0685,0
353415,011,7162,232,15583620,59,0801638,0686,8
454520,012,5182,240,15577123,514,01051850,58910,5
555324,014,0173,248,15383629,016,01202058,010216,2
656326,015,0173,260,15374638,518,01502173,013022,4

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
    Taille 15 avec bande de recouvrement de 0,1 mm
    Taille 20 – 30 avec bande de recouvrement de 0,2 mm
    Taille 35 – 65 avec bande de recouvrement de 0,3 mm
2) Cote F4 avec bande de recouvrement
3) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75 recommandées.
4) Rails à billes SNO avec surface plane (sans rainure de dégagement).

SNS/SNO avec bande de recouvrement et capsules de protection R1605 .6. ../ R1605 .D. ..

221303469561_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et capuchons de protection vissés 
en plastique (avec trou fileté frontal)

Remarques
▶ Fixer la bande de recouvrement !
▶ Capsules de protection fournies – avec vis et rondelles.
▶ Respecter les instructions de montage !
    Demander les "Instructions de montage pour guidages à billes sur rails" et les "Instructions de montage pour bande de recouvrement".
▶ Rails à billes également disponibles en plusieurs tronçons.

Rails de billes SNO R1605 .D. .. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
Disponibles dans les tailles 25 – 45 et dans les classes de précision P et SP.



Options et numéros d'article

TailleRail à billes 
avec taille
Classe de précisionNombre de tronçons,
Longueur de rail L (mm), ....
Pas T (mm)Longueur de rail recommandée selon 
la formule L = nB · T – 4 mm
NHPSPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre maximal d'alésages nB
15R1605 164321931, ....3., ....6064
20R1605 864321931, ....3., ....6064
25R1605 264321931, ....3., ....6064
30R1605 764321931, ....3., ....8048
35R1605 364321961, ....6., ....8048
45R1605 464321961, ....6., ....10536
55R1605 564321961, ....6., ....12032
65R1605 664321961, ....6., ....15025
E.g.:R1605 76 3   31, 1676  
 
Exemple de commande 1 
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1605 763 31,1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ 2 sections
▶ Longueur de rail L = 5116 mm
Numéro d'article : R1605 763 32,5116 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail à billes SNO
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Materialnummer: R1605 7B3 31,1676 mm

dessin coté et Spécifications

221303469561_FR
TailleDimensions (mm)Poids m
(kg/m)
A2DF5F6H21)LmaxN6±0,5N11S5TT1min2)T1S4)T1max
15157,414,06,516,30383610,39,84,5601228,0501,4
20209,414,06,520,75581613,213,06,0601328,0502,4
252311,015,26,524,45581615,215,07,0601328,0503,2
302815,015,27,028,55583617,018,09,0801638,0685,0
353415,018,07,032,15583620,522,09,0801638,0686,8
454520,020,07,040,15577123,530,014,01051850,58910,5
555324,020,07,048,15383629,030,016,01202058,010216,2
656326,020,07,060,15374638,540,018,01502173,013022,4

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
    Taille 15 avec bande de recouvrement de 0,1 mm
    Taille 20 – 30 avec bande de recouvrement de 0,2 mm
    Taille 35 – 65 avec bande de recouvrement de 0,3 mm
2) Pas de taraudage possible sur la face avant si la cote est inférieure à T1min. Fixer la bande de recouvrement.
3) Rails à billes SNO avec surface plane (sans rainure de dégagement).
4) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75 recommandées.

SNS/SNO avec capuchons de protection en plastique R1605 .0. ../ R1605 .C. ..

221303469561_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique

Remarques
▶ Capuchons de protection en plastique fournis.
▶ Respecter les instructions de montage !
    Demander les "Instructions de montage pour guidages à billes sur rails".
▶ Rails à billes également disponibles en plusieurs tronçons.

Rails de billes SNO R1605 .C. .. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
Disponibles dans les tailles 25-45 et dans les classes de précision P et SP.



Options et numéros d'article

TailleRail à billes 
avec taille
Classe de précisionNombre de tronçons,
Longueur de rail L (mm), ....
Pas T (mm)Longueur de rail recommandée selon 
la formule L = nB · T – 4 mm
NHPSPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre maximal d'alésages nB
15R1605 104321931, ....3., ....6064
20R1605 804321931, ....3., ....6064
25R1605 204321931, ....3., ....6064
30R1605 704321931, ....3., ....8048
35R1605 304321961, ....6., ....8048
45R1605 404321961, ....6., ....10536
55R1605 504321961, ....6., ....12032
65R1605 604321961, ....6., ....15025
E.g.:R1605 70 3   31, 1676  
 
Exemple de commande 1 
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1605 703 31,1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail à billes SNS
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ 2 sections
▶ Longueur de rail L = 5116 mm
Numéro d'article : R1605 703 32,5116 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail à billes SNO
▶ Taille 30
▶ Classe de précision H
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Materialnummer: R1605 7C3 31,1676 mm

dessin coté et Spécifications

221303469561_FR
TailleDimensions (mm)Poids m
(kg/m)
A2DH21)LmaxN6±0,5S5TT1min2)T1S2)T1max
15157,416,20383610,34,5601028,0501,4
20209,420,55581613,26,0601028,0502,4
252311,024,25581615,27,0601028,0503,2
302815,028,35583617,09,0801238,0685,0
353415,031,85583620,59,0801238,0686,8
454520,039,85577123,514,01051650,58910,5
555324,047,85383629,016,01201858,010216,2
656326,059,85374638,518,01502073,013022,4

1) Cote H2 sans bande de recouvrement
2) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75 recommandées.
3) Rails à billes SNO avec surface plane (sans rainure de dégagement).

Référence pièce
R160510131.L=[80-3836/1]
R160510231.L=[80-3836/1]
R160510331.L=[80-3836/1]
R160510431.L=[80-3836/1]
R160513131.L=[84-3836/1]
R160513231.L=[84-3836/1]
R160513331.L=[84-3836/1]
R160513431.L=[84-3836/1]
R160516431.L=[84-3836/1]
R160520131.L=[80-3836/1]
R160520231.L=[80-3836/1]
R160520331.L=[80-3836/1]
R160520431.L=[80-3836/1]
R160523131.L=[86-3836/1]
R160523231.L=[86-3836/1]
R160523331.L=[86-3836/1]
R160523431.L=[86-3836/1]
R160526431.L=[86-3836/1]
R160530131.L=[104-3836/1]
R160530231.L=[104-3836/1]
R160530331.L=[104-3836/1]
R160530431.L=[104-3836/1]
R160533161.L=[112-3836/1]
R160533261.L=[112-3836/1]
R160533361.L=[112-3836/1]
R160533461.L=[112-3836/1]
R160536461.L=[112-3836/1]
R160540131.L=[137-3776/1]
R160540231.L=[137-3776/1]
R160540331.L=[137-3776/1]
R160540431.L=[137-3776/1]
R160543161.L=[141-3776/1]
R160543261.L=[141-3776/1]
R160543361.L=[141-3776/1]
R160543461.L=[141-3776/1]
R160546461.L=[141-3776/1]
R160550431.L=[156-3836/1]
R160553461.L=[160-3836/1]
R160556461.L=[160-3836/1]
R160560431.L=[190-3746/1]
R160563461.L=[192-3746/1]
R160566461.L=[192-3746/1]
R160570131.L=[104-3836/1]
R160570231.L=[104-3836/1]
R160570331.L=[104-3836/1]
R160570431.L=[104-3836/1]
R160573131.L=[112-3836/1]
R160573231.L=[112-3836/1]
R160573331.L=[112-3836/1]
R160573431.L=[112-3836/1]
R160576431.L=[112-3836/1]
R160580131.L=[80-3836/1]
R160580231.L=[80-3836/1]
R160580331.L=[80-3836/1]
R160580431.L=[80-3836/1]
R160583131.L=[86-3836/1]
R160583231.L=[86-3836/1]
R160583331.L=[86-3836/1]
R160583431.L=[86-3836/1]
R160586431.L=[86-3836/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Précision Numéro de pièce nominal H Dimension T Dimension
(mm)
No. Rail Option
1 56 jours 15Classe SP (la plus élevée)1516,2060With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 15Degré de précision (élevé)1516,2060With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 15Classe haute (haute)1516,2060With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 15Classe normale (normal)1516,2060With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 15Classe SP (la plus élevée)1516,2060With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 15Degré de précision (élevé)1516,2060With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 15Classe haute (haute)1516,2060With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 15Classe normale (normal)1516,2060With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 15Classe normale (normal)1516,2060With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 23Classe SP (la plus élevée)2524,2560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 23Degré de précision (élevé)2524,2560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20$23Classe haute (haute)2524,2560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20$23Classe normale (normal)2524,2560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 23Classe SP (la plus élevée)2524,2560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 23Degré de précision (élevé)2524,2560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 23Classe haute (haute)2524,2560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 23Classe normale (normal)2524,2560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 23Classe normale (normal)2524,2560With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 34Classe SP (la plus élevée)3531,8580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 34Degré de précision (élevé)3531,8580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 34Classe haute (haute)3531,8580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 34Classe normale (normal)3531,8580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 34Classe SP (la plus élevée)3531,8580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 34Degré de précision (élevé)3531,8580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 34Classe haute (haute)3531,8580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 34Classe normale (normal)3531,8580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 34Classe normale (normal)3531,8580With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 45Classe SP (la plus élevée)4539,85105With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 45Degré de précision (élevé)4539,85105With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 45Classe haute (haute)4539,85105With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 45Classe normale (normal)4539,85105With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 45Classe SP (la plus élevée)4539,85105With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 45Degré de précision (élevé)4539,85105With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 45Classe haute (haute)4539,85105With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 45Classe normale (normal)4539,85105With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 45Classe normale (normal)4539,85105With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 53Classe normale (normal)5547,85120With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 53Classe normale (normal)5547,85120With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 53Classe normale (normal)5547,85120With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 63Classe normale (normal)6559,85150With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 63Classe normale (normal)6559,85150With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 63Classe normale (normal)6559,85150With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 28Classe SP (la plus élevée)3028,3580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 28Degré de précision (élevé)3028,3580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 28Classe haute (haute)3028,3580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 28Classe normale (normal)3028,3580With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 28Classe SP (la plus élevée)3028,3580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 28Degré de précision (élevé)3028,3580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 28Classe haute (haute)3028,3580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 28Classe normale (normal)3028,3580With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 28Classe normale (normal)3028,3580With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours 20Classe SP (la plus élevée)2020,5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20Degré de précision (élevé)2020,5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20Classe haute (haute)2020,5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20Classe normale (normal)2020,5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours 20Classe SP (la plus élevée)2020,5560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 20Degré de précision (élevé)2020,5560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 20Classe haute (haute)2020,5560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 20Classe normale (normal)2020,5560With cover strip and strip clampavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours 20Classe normale (normal)2020,5560With cover strip and protective capavec bande de recouvrement et capsules de protection

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Rail seul Type de rail Rail standard Matériaux Acier au carbone
Disposition des billes Charge moyenne à lourde Élément de roulement Billes

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique