Référence pièce:
références possibles.Guides à billes miniatures
Modèles de Guides à billes miniatures
SNS – étroit, normal, hauteur standard, R0442 ... ..
BNS – large, normal, hauteur standard, R0443 ... ..
Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et martensitiques.
Les guides sont livrés sur un dispositif de montage.
Taille | Classe de précision | Références des guides | |
Jeu 9 | précharge 1 | ||
7 | P | - | R0442 712 01 |
H | R0442 793 01 | R0442 713 01 | |
N | R0442 794 01 | - | |
9/M3 | P | – | R0442 812 01 |
H | R0442 893 01 | R0442 813 01 | |
N | R0442 894 01 | – | |
12 | P | – | R0442 212 01 |
H | R0442 293 01 | R0442 213 01 | |
N | R0442 294 01 | – | |
15 | P | – | R0442 512 01 |
H | R0442 593 01 | R0442 513 01 | |
N | R0442 594 01 | – | |
20 | P | – | R0442 012 01 |
H | R0442 093 01 | R0442 013 01 | |
N | R0442 094 01 | – |
Taille | Dimensions (mm) | |||||||||||||||
A | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H11) | H12) | V1 | E1 | E2 | K | N3 | N5 | S2 | |
7 | 17 | 7 | 5,0 | 24,0 | 14,9 | – | 8 | 6,5 | – | 2,0 | 12 | 8 | – | 2,5 | – | M2 |
9/M3 | 20 | 9 | 5,5 | 31,0 | 20,7 | – | 10 | 8,0 | – | 2,8 | 15 | 10 | – | 3,0 | – | M3 |
12 | 27 | 12 | 7,5 | 34,8 | 21,6 | – | 13 | 10,0 | – | 3,3 | 20 | 15 | – | 3,5 | – | M3 |
15 | 32 | 15 | 8,5 | 43,0 | 27,2 | 46 | 16 | 12,0 | 12,65 | 4,7 | 25 | 20 | 4 | 4,0 | 2,1 | M3 |
20 | 46 | 20 | 13,0 | 66,0 | 45,1 | 69 | 25 | 17,5 | 18,15 | 7,0 | 38 | 38 | 4 | 6,0 | 3,1 | M4 |
1) sans joint longitudinal
2) avec joint longitudinal
Taille | Poids guides (g) | Capacités de charge (N) | Moments de charge (Nm) | ||||
C1) | C01) | Mt2) | Mt02) | ML2) | ML02) | ||
7 | 9 | 860 | 1400 | 3,1 | 5,1 | 1,9 | 3,2 |
9/M3 | 16 | 1180 | 2100 | 5,4 | 9,6 | 3,6 | 6,4 |
12 | 33 | 2310 | 3470 | 13,7 | 20,6 | 7,9 | 11,8 |
15 | 47 | 4200 | 6260 | 31,2 | 46,3 | 18,3 | 27,0 |
20 | 177 | 7900 | 12230 | 81,4 | 126,0 | 51,7 | 80,0 |
1) Valeurs calculées selon DIN 636, partie 2
2) Valeurs calculées (dérivées de C, C0)
Le calcul des Capacités de charge et des moments dynamiques est basé sur 100 000 m de course.
Cependant, le calcul est souvent basé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison, il faut donc multiplier par 1,26 les valeurs C, Mt et ML du tableau.
Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et martensitiques.
Les guides sont livrés sur un dispositif de montage.
Taille | Classe de précision | Références des guides | |
Jeu 9 | précharge 1 | ||
9/M3 | P | – | R0443 812 01 |
H | R0443 893 01 | R0443 813 01 | |
N | R0443 894 01 | – | |
12 | P | – | R0443 212 01 |
H | R0443 293 01 | R0443 213 01 | |
N | R0443 294 01 | – | |
15 | P | – | R0443 512 01 |
H | R0443 593 01 | R0443 513 01 | |
N | R0443 594 01 | – |
Taille | Dimensions (mm) | |||||||||||||||
A | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H11) | H12) | V1 | E1 | E2 | K | N3 | N5 | S2 | |
9/M3 | 30 | 18 | 6,0 | 39,0 | 31,3 | – | 12 | 9,0 | 9,65 | 2,8 | 21 | 12 | – | 3,2 | – | M3 |
12 | 40 | 24 | 8,0 | 44,5 | 34,5 | – | 14 | 10,0 | 10,65 | 3,3 | 28 | 15 | – | 4,0 | – | M3 |
15 | 60 | 42 | 9,0 | 55,5 | 45,0 | 58,5 | 16 | 12,0 | 12,65 | 4,7 | 45 | 20 | 4 | 4,5 | 2,1 | M4 |
1) sans joint longitudinal
2) avec joint longitudinal
Taille | Poids guides (g) | Capacités de charge (N) | Moments de charge (Nm) | ||||
C1) | C01) | Mt2) | Mt02) | ML2) | ML02) | ||
9/M3 | 26 | 1920 | 3330 | 15,9 | 27,6 | 7,4 | 12,9 |
12 | 51 | 3200 | 5340 | 37,9 | 63,2 | 14,3 | 23,9 |
15 | 110 | 5285 | 8610 | 107,0 | 174,0 | 30,0 | 49,0 |
1) Valeurs calculées selon DIN 636, partie 2
2) Valeurs calculées (dérivées de C, C0)
Le calcul des Capacités de charge et des moments dynamiques est basé sur 100 000 m de course.
Cependant, le calcul est souvent basé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison, il faut donc multiplier par 1,26 les valeurs C, Mt et ML du tableau.
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
109.72 € ( 130.57 € ) | 70 jours ouvrables |
57.73 € ( 68.70 € ) | 70 jours ouvrables |
57.73 € ( 68.70 € ) | 70 jours ouvrables |
54.98 € ( 65.43 € ) | 70 jours ouvrables |
79.55 € ( 94.66 € ) | 70 jours ouvrables |
79.55 € ( 94.66 € ) | 70 jours ouvrables |
75.73 € ( 90.12 € ) | 70 jours ouvrables |
52.15 € ( 62.06 € ) | 70 jours ouvrables |
52.15 € ( 62.06 € ) | 70 jours ouvrables |
52.15 € ( 62.06 € ) | 70 jours ouvrables |
54.85 € ( 65.27 € ) | 70 jours ouvrables |
54.85 € ( 65.27 € ) | 70 jours ouvrables |
52.23 € ( 62.15 € ) | 70 jours ouvrables |
96.03 € ( 114.28 € ) | 70 jours ouvrables |
91.43 € ( 108.80 € ) | 70 jours ouvrables |
La version miniature du système de rails à billes a été développée spécifiquement pour le secteur de la mécanique de précision, c'est-à-dire pour la production d'appareils de traitement de données optiques ou électroniques qui nécessite des guidages d’éléments roulants en mouvement linéaire de dimensions extrêmement compactes et à capacité de charge élevée.