Modèle standard, entraînement de broche (servomoteur AC, 100/200W) - LEJS

Modèle standard, entraînement de broche (servomoteur AC, 100/200W) - LEJS
· High-precision and high-rigidity with a double axis linear guide construction, which allows the support of eccentric loads and reduces deflection.
· Compactness with low profile and low centre of gravity: Workpiece does not interfere with the motor, as table height is larger than motor height.
· Max. work load: 85 kg (horizontal).
· Max. stroke: 1500 mm.
· Max. speed: 1200 mm/s.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEJS40S2A-300B
LEJS40S2A-500B
LEJS40S2A-800B
LEJS40S6A-300B
LEJS40S6A-500B
LEJS40S6A-800B
LEJS63S3A-1000B
LEJS63S3A-800B
LEJS63S7A-1000B
LEJS63S7A-800B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Lead
(mm)
Taille Type de moteur

3,028.30 €

1 4 jours 3001640100W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA

3,330.00 €

1 4 jours 5001640100W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA

3,782.56 €

1 4 jours 8001640100W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA

3,239.93 €

1 4 jours 3001640100W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S

3,541.63 €

1 4 jours 5001640100W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S
-

3,994.20 €

1 4 jours 8001640100W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S

4,273.41 €

1 4 jours 10002063200W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA
-

3,949.16 €

1 4 jours 8002063200W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA

4,485.04 €

1 4 jours 10002063200W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S

4,160.80 €

1 26 jours 8002063200W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision Modèle de base Options de moteur Avec verrouillage Type d'actionneur / de câble Sans câble
Longueur de câble d'actionneur(m) Sans câble Type de contrôleur / pilote Sans Contrôleur Longueur de câble E/S / fiche de communication(m) Sans câble

Assistance technique