Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LEJB40S2T-1000B |
LEJB40S6T-1000B |
LEJB40S6T-500B |
LEJB63S3T-1000B |
LEJB63S7T-1000B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Lead (mm) | Taille | Type de moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,493.59 € | 1 | 4 jours | 1000 | 27 | 40 | 100W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA | |||
3,691.53 € | 1 | 4 jours | 1000 | 27 | 40 | 100W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S | |||
3,091.37 € | 1 | 4 jours | 500 | 27 | 40 | 100W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S | |||
3,790.49 € | 1 | 4 jours | 1000 | 42 | 63 | 200W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA | |||
3,988.43 € | 1 | 26 jours | 1000 | 42 | 63 | 200W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S |
Loading...
Options de moteur | Avec verrouillage | Type d'actionneur / de câble | Sans câble | Longueur de câble d'actionneur(m) | Sans câble |
---|---|---|---|---|---|
Type de contrôleur / pilote | Sans Contrôleur | Longueur de câble E/S / fiche de communication(m) | Sans câble |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Lead(mm)
Taille
Type de moteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles