Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LEFS25B-300-R36P1 |
LEFS32B-100-R36P1 |
LEFS40A-1000-R36P1 |
LEFS40A-800-R36P1 |
LEFS40B-1000-R36P1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Lead (mm) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,545.03 € | 1 | 4 jours | 300 | 6 | 25 | |||
1,613.80 € | 1 | 4 jours | 100 | 8 | 32 | |||
2,467.39 € | 1 | 4 jours | 1000 | 20 | 40 | |||
2,352.86 € | 1 | 4 jours | 800 | 20 | 40 | |||
2,467.41 € | 1 | 4 jours | 1000 | 10 | 40 |
Loading...
Précision | Modèle de base | Type de moteur | Moteur pas à pas | Position de montage du moteur | Axiale |
---|---|---|---|---|---|
Options de moteur | Sans frein | Type d'actionneur / de câble | Câble robotique (câble flexible) | Type de contrôleur / pilote | LECP6/LECA6, PNP, Programmation des positions |
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m) | 1.5 | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Montage par vis | Fixation de montage du détecteur | Sans |
Butée bande externe | Standard | Trou de piétage | Boitier B face inférieure |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Lead(mm)
Taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles