Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air, 400 V, HRSH

Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air, 400 V, HRSH
· Thermo-chiller, Large Type, Air-cooled 400 V Type.
· Cooling capacity: 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW.
· Outstanding energy saving effect with the triple inverter. Power consumption reduced by 53 %.
· Compact, Space-saving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRSH100-AF-40
HRSH150-AF-40
HRSH250-AF-40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de refroidissement

27,646.69 €

1 39 jours 10.5 kW

32,341.13 €

1 39 jours 15.7 kW

41,317.79 €

1 33 jours 25 kW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage de tuyauterie G, avec raccord de conversion Rc-G

Assistance technique