HRS100 / 150, Thermo chiller, Modèle standard, Refroidi par air, 400 V, HRS100 / 150

HRS100 / 150, Thermo chiller, Modèle standard, Refroidi par air, 400 V, HRS100 / 150
· Air-cooled refrigeration standard type Thermo-chiller.
· Maximum cooling/heating capacity: 10.0/1.7 kW (HRS100), 15.0/2.5 kW (HRS150).
· Temperature stability: ±1.0 ºC.
· Temperature range: 5 to 35 ºC.
· Outdoor installation: IPX4.
· Applicable fluid: clear water, Ethylene glycol aqueous solution, deionised water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRS100-AF-40

Référence pièce
HRS100-AF-40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19,947.84 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de refroidissement 9.0/9.5 kW (50/60 Hz) Type de filetage de tuyauterie G, avec raccord de conversion Rc-G

Vous vous trouvez sur la page de HRS100 / 150, Thermo chiller, Modèle standard, Refroidi par air, 400 V, HRS100 / 150, le numéro d'article est le suivant: HRS100-AF-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRS100-AF-40.

Assistance technique